(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการกำจัดสิ่งสกปรก สนิม และ ครีบ การลอก แปรงทาสี และการกำจัด ฟิล์ม ออกไซด์หลังจากการเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
BM751 |
BM755 |
BM756 |
BM757 |
BM801 |
BM802 |
BM803R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 992.00 ฿ 793.00 | WIREBRUSHESENDSTAINLESSSTEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 2.34 | 6 | 0.1 | 8 | 8000 | 5 | ||
฿ 1,132.00 ฿ 905.03 | WIREBRUSHESENDSTAINLESSSTEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3 | 3 | 0.08 | 8 | 8000 | 5 | ||
฿ 1,039.00 ฿ 830.99 | WIREBRUSHESENDSTAINLESSSTEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 6 | 0.1 | 8 | 8000 | 5 | ||
฿ 1,739.00 ฿ 1,391.03 | WIREBRUSHESENDSTAINLESSSTEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3 | 8 | 0.1 | 10 | 8000 | 5 | ||
฿ 1,225.00 ฿ 980.00 | WIREBRUSHESENDSTAINLESSSTEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 6 | 10 | 0.3 | 25 | 3000 | 2 | ||
฿ 1,319.00 ฿ 1,054.94 | WIREBRUSHESENDSTAINLESSSTEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 6 | 18 | 0.3 | 25 | 3000 | 2 | ||
฿ 1,412.00 ฿ 1,129.04 | WIREBRUSHESENDSTAINLESSSTEEL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 6 | 15 | 0.4 | 25 | 3000 | 2 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง