(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการกำจัดสิ่งสกปรก สนิม และ ครีบ การลอก แปรงทาสี และการกำจัด ฟิล์ม ออกไซด์หลังจากการเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
BM672 |
BM675 |
BM676 |
BM677 |
BM678 |
BM679 |
BM721 |
BM722 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 899.00 ฿ 719.02 | WIRE BRUSHES CUP HARD STEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 2.34 | 16 | 0.1 | 7 | 10000 | 5 | ||
฿ 1,645.00 ฿ 1,316.00 | WIRE BRUSHES CUP HARD STEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3 | 8 | 0.08 | 5 | 15000 | 5 | ||
฿ 1,085.00 ฿ 868.00 | WIRE BRUSHES CUP HARD STEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3 | 14 | 0.1 | 6 | 10000 | 5 | ||
฿ 1,085.00 ฿ 868.00 | WIRE BRUSHES CUP HARD STEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3 | 16 | 0.1 | 7 | 10000 | 5 | ||
฿ 712.00 ฿ 569.03 | WIRE BRUSHES CUP HARD STEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 20 | 0.15 | 9 | 8000 | 1 | |||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | WIRE BRUSHES CUP HARD STEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 25 | 0.15 | 14 | 3000 | 1 | |||
฿ 899.00 ฿ 719.02 | WIRE BRUSHES CUP BRASS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 40 | 0.15 | 24 | 3000 | 1 | |||
฿ 992.00 ฿ 793.00 | WIRE BRUSHES CUP BRASS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 50 | 0.15 | 24 | 3000 | 1 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง