(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการกำจัดสิ่งสกปรก สนิม และ ครีบ การลอก แปรงทาสี และการกำจัด ฟิล์ม ออกไซด์หลังจากการเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
BM581 |
BM582 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,412.00 ฿ 1,129.04 | WIREBRUSHBEVELSHAPEDSTAINLESS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 2 | ||
฿ 1,412.00 ฿ 1,129.04 | WIREBRUSHBEVELSHAPEDSTAINLESS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 30 | 2 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.15 | แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 10000 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง