(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับงานเจียรโลหะผสมเหล็กเครื่องมือเหล็กชุบแข็งและสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
GS102 |
GS103 |
GS104 |
GS105 |
GS106 |
GS371 |
GS372 |
GS373 |
GS374 |
GS375 |
GS376 |
GS377 |
GS378 |
GS379 |
GS380 |
GS521 |
GS522 |
GS523 |
GS524 |
GS525 |
GS531 |
GS532 |
GS533 |
GS534 |
GS535 |
GS536 |
GS537 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ชนิด | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,039.00 ฿ 830.99 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | 2.34 | 2 | 7 | 80000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 665.00 ฿ 532.00 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 2.34 | 3 | 13 | 80000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 665.00 ฿ 532.00 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 2.34 | 4 | 13 | 80000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 665.00 ฿ 532.00 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 2.34 | 5 | 13 | 80000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 665.00 ฿ 532.00 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 2.34 | 6 | 13 | 80000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 1,319.00 ฿ 1,054.94 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 3 | 1 | 7 | 60000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 1,319.00 ฿ 1,054.94 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 3 | 1.5 | 7 | 60000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 945.00 ฿ 756.00 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | 3 | 2 | 7 | 60000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 3 | 3 | 13 | 60000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 3 | 4 | 13 | 60000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 3 | 5 | 13 | 60000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 3 | 6 | 13 | 45000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 712.00 ฿ 569.03 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 3 | 8 | 13 | 45000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 712.00 ฿ 569.03 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 3 | 10 | 13 | 45000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 712.00 ฿ 569.03 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 3 | 13 | 13 | 30000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 899.00 ฿ 719.02 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 25 | 8 | 25000 | ชนิดแบน | 5 | ||
฿ 1,085.00 ฿ 868.00 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 16 | 32 | 35000 | ประเภทของเชลล์ ทรงเรียว | 5 | ||
฿ 1,085.00 ฿ 868.00 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 19 | 38 | 25000 | ประเภทของเปลือกหอย | 5 | ||
฿ 945.00 ฿ 756.00 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 13 | 13 | 35000 | ประเภททรงกลม | 5 | ||
฿ 1,319.00 ฿ 1,054.94 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 19 | 19 | 35000 | ประเภทรูปกรวย | 5 | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 6 | 13 | 60000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 8 | 13 | 60000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 10 | 13 | 50000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 805.00 ฿ 644.00 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 13 | 13 | 50000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 805.00 ฿ 644.00 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 16 | 16 | 40000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 945.00 ฿ 756.00 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 19 | 25 | 30000 | ประเภททรงกระบอก | 5 | ||
฿ 1,039.00 ฿ 830.99 | MOUNTED POINT PA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6 | 25 | 25 | 25000 | ประเภททรงกระบอก | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินสำหรับลับ | เม็ดสารขัดถู | PA Vitrified | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง