• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Carbide Cutters Cross Assortment B【8 Pieces Per Package】

Part Number
TS220M
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

8 Pieces Per Package

Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Blade tip shape Cross Cut Shaft Diameter(mm) 3

Please check the type/dimensions/specifications of the part TS220M in the Carbide Cutters Cross Assortment B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS220M ในชุด Carbide Cutters Cross Assortment B

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)