• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Carbide Cutters 10 Pieces Assortment【10 Pieces Per Package】

Part Number
TS210M
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

21 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shaft Diameter(mm) 2.34

Please check the type/dimensions/specifications of the part TS210M in the Carbide Cutters 10 Pieces Assortment series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS210M ในชุด Carbide Cutters 10 Pieces Assortment

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)