• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Carbide Cutter (Titanium-cut)

Carbide Cutter (Titanium-cut)

Excellent cutting performance by special blade shape. Reduce clogging and vibration during grinding. Suitable for grinding of hard-to-cut materials such as titanium alloy and nickel alloy.

Part Number
CC221TC
CC222TC
CC223TC
CC224TC
CC225TC
CC226TC
CC227TC
CC228TC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBlade tip shape Shape blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Blade tip shape
21 Day(s) Cross CutBall Type31285000Premium Speed Cut
21 Day(s) Cross CutBall Type61350000Premium Speed Cut
21 Day(s) Cross CutRounded wooden tip31285000Premium Speed Cut
21 Day(s) Cross CutRounded wooden tip61350000Premium Speed Cut
21 Day(s) Cross End CutCylindrical end blade type31285000Premium Speed Cut
21 Day(s) Cross End CutCylindrical end blade type61350000Premium Speed Cut
21 Day(s) Cross CutRound tip type cylinder31285000Premium Speed Cut
21 Day(s) Cross CutRound tip type cylinder61350000-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shaft Diameter(mm) 3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)