1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตัด คาร์ไบด์ (แต่ละรูป)

เครื่องตัด คาร์ไบด์ (แต่ละรูป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,590.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี คม ตัดที่เหมาะสำหรับการ ลบคม และการ งานขัดข้อต่อกลางสามารถใช้ได้หลายวัตถุประสงค์

รหัสสินค้า
CC107GSALE
CC109GSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม

฿ 5,495.00

฿ 4,396.00

HIGHQUALITYSHAPEDCARBIDCUTTER 1 ชิ้น 31 วัน ชนิดกรวย 60 °ตัดขวาง12.725-

฿ 6,814.00

฿ 5,451.20

HIGHQUALITYSHAPEDCARBIDCUTTER 1 ชิ้น 31 วัน ปลาย ทำจากไม้ โค้งมน / ชนิดกรวย 60 °ตัดขวาง12.732-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 15000