• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flannel Wheel

Part Number
FB713
FB723
FB728
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOuter Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Number Contained In A Packet
21 Day(s) 10030-1
21 Day(s) 8018Pleated Type1
21 Day(s) 10030Pleated Type1

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Polishing Material Flannel Max. Rotational Speed(rpm) 1400
Number Contained In A Packet 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)