(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ สารขัดถู สำหรับเครื่องเจียรหนังเสียบแกนรูปหน่อไม้เพื่อใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
FB712 |
FB722 |
FB727 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 712.00 ฿ 569.03 | COTTON WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 8 | - | 1 | ||
฿ 829.00 ฿ 663.03 | COTTON WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 15 | ประเภทจีบ | 1 | ||
฿ 1,039.00 ฿ 830.99 | COTTON WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 20 | ประเภทจีบ | 1 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | วัสดุ | ฝ้าย | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 1400 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง