• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Felt Wheel

Part Number
FB711
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber Contained In A Packet
21 Day(s) 1

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Polishing Material Felt Outer Diameter(mm) 100
Width(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 1400 Number Contained In A Packet 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part FB711 in the Felt Wheel series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FB711 ในชุด Felt Wheel

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)