1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ เฟลท์ สีเขียว (โครเมียมออกไซด์ซึม)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ล้อ เฟลท์ สีเขียว (โครเมียมออกไซด์ซึม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 712.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อ เฟลท์ ที่มีเม็ด สารขัดถูโปรดใช้กับ ชนิดสกรู แมนเดรล M1.7

รหัสสินค้า
FB651SALE
FB652SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 712.00

฿ 569.03

GREEN FELT WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 155

฿ 712.00

฿ 569.03

GREEN FELT WHEEL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 205

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา วัสดุ เฟลท์ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 3
เส้นผ่าศูนย์กลางรู สกรู(มิลลิเมตร) 1.8 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 15000 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 5