(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มพิเศษเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งกระจกด้วย สารขัดถู
รหัสสินค้า |
---|
FB501 |
FB506 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,412.00 ฿ 1,129.04 | COTTON MOP POLISHER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 22 | 2.34 | 5 | ||
฿ 1,505.00 ฿ 1,204.00 | COTTON MOP POLISHER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 3 | 5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | วัสดุ | ฝ้าย |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 16 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 5000 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง