(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการชุบด้วย สารขัดถู จึงพร้อมสำหรับการ การขัดเงาการ การขัดเงา แบบเปียกสามารถทำได้ทั้งกับน้ำและของเหลว สารขัดถู ใช้ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
FB301 |
FB302 |
FB303 |
FB304 |
FB321 |
FB323 |
FB324 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 759.00 ฿ 606.97 | GREEN FELT BOBS SOFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 6 | 10 | ปลายกลม ทรงกระบอกทรง กลม | 3 | ||
฿ 759.00 ฿ 606.97 | GREEN FELT BOBS SOFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 15 | ปลายกลม ทรงกระบอกทรง กลม | 3 | ||
฿ 899.00 ฿ 719.02 | GREEN FELT BOBS SOFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 13 | 20 | ปลายกลม ทรงกระบอกทรง กลม | 3 | ||
฿ 1,039.00 ฿ 830.99 | GREEN FELT BOBS SOFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 15 | 25 | ปลายกลม ทรงกระบอกทรง กลม | 3 | ||
฿ 759.00 ฿ 371.08 | GREEN FELT BOBS SOFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | ประเภท กระบอกสูบ | 3 | ||
฿ 899.00 ฿ 719.02 | GREEN FELT BOBS SOFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 13 | 20 | ประเภท กระบอกสูบ | 3 | ||
฿ 1,039.00 ฿ 830.99 | GREEN FELT BOBS SOFT | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 15 | 20 | ประเภท กระบอกสูบ | 3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | วัสดุ | เฟลท์ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 5000 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง