(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับ การขัดเงา และขจัด สนิม ของ ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
AS341 |
AS342 |
AS343 |
AS344 |
AS351 |
AS352 |
AS353 |
AS354 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 899.00 ฿ 719.02 | CUSHIONSANDERSCOATEDABRASIVE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 180 | 1 | ||
฿ 899.00 ฿ 719.02 | CUSHIONSANDERSCOATEDABRASIVE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 240 | 1 | ||
฿ 899.00 ฿ 719.02 | CUSHIONSANDERSCOATEDABRASIVE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 320 | 1 | ||
฿ 899.00 ฿ 719.02 | CUSHIONSANDERSCOATEDABRASIVE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 400 | 1 | ||
฿ 1,039.00 ฿ 830.99 | CUSHIONSANDERSCOATEDABRASIVE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 180 | 1 | ||
฿ 1,039.00 ฿ 830.99 | CUSHIONSANDERSCOATEDABRASIVE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 240 | 1 | ||
฿ 1,039.00 ฿ 830.99 | CUSHIONSANDERSCOATEDABRASIVE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 320 | 1 | ||
฿ 1,039.00 ฿ 830.99 | CUSHIONSANDERSCOATEDABRASIVE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 400 | 1 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 8000 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง