1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดทราย (แบบด้านล่าง)

เครื่องขัดทราย (แบบด้านล่าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 805.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถให้การจับคู่ที่ดีที่สุดกับ พื้นผิว และการตกแต่งที่สม่ำเสมอสามารถใช้ขัดทั้งด้านข้างและด้านบนของเครื่องขัดได้

รหัสสินค้า
AS261SALE
AS262SALE
AS263SALE
AS271SALE
AS272SALE
AS273SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 805.00

฿ 644.00

RADIAL SANDERS BOTTOM TYPE 1 ชิ้น 31 วัน 3025801

฿ 805.00

฿ 644.00

RADIAL SANDERS BOTTOM TYPE 1 ชิ้น 31 วัน 30251201

฿ 805.00

฿ 644.00

RADIAL SANDERS BOTTOM TYPE 1 ชิ้น 31 วัน 30252401

฿ 805.00

฿ 644.00

RADIAL SANDERS BOTTOM TYPE 1 ชิ้น 31 วัน 4030801

฿ 805.00

฿ 644.00

RADIAL SANDERS BOTTOM TYPE 1 ชิ้น 31 วัน 40301201

฿ 805.00

฿ 644.00

RADIAL SANDERS BOTTOM TYPE 1 ชิ้น 31 วัน 40302401

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 5000 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1