• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Abrasive Sander (Slit Type)

Part Number
AS241
AS242
AS243
AS251
AS252
AS253
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOuter Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Number Contained In A Packet
21 Day(s) 40801
21 Day(s) 401201
21 Day(s) 402401
21 Day(s) 50801
21 Day(s) 501201
21 Day(s) 502401

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 10000
Number Contained In A Packet 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)