(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากขนสัตว์ ละเอียด บีบอัดความหนาแน่นสูงซึ่งใช้สำหรับ การขัดเงา โดยเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
AT411 |
AT412 |
AT413 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 479.00 ฿ 383.01 | FELT DISCS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 11 | - | 20 | ||
฿ 1,039.00 ฿ 830.99 | FELT DISCS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 21 | - | 20 | ||
฿ 1,412.00 ฿ 1,129.04 | FELT DISCS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 31 | 11 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เฟลท์ แผ่นดิสก์ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 2 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15000 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง