(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดใช้โดยการติด แผ่นดิสก์ เพชรที่ยึดด้วยเรซินด้วย เทป เมจิกและยึดด้วยด้ามจับ แกนหมุน มุม
รหัสสินค้า |
---|
AT167 |
AT168 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,552.00 ฿ 1,240.98 | RUBBER PADS WITH MAGIC TAPE | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 20 | 3 | ||
฿ 1,832.00 ฿ 1,465.05 | RUBBER PADS WITH MAGIC TAPE | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 30 | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง ยูรีเทน / จานขัด | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15000 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3.0 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง