Diamond Plated Point Triangle Head Assortment【10 Pieces Per Package】

Part Number
TS130M
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber Contained In A Packet

10 Pieces Per Package

21 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Classification Electrodeposition bar Type Set Product Shape Taper type
Material/abrasive Diamond Shaft Diameter(mm) 3 Number Contained In A Packet 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part TS130M in the Diamond Plated Point Triangle Head Assortment series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS130M ในชุด Diamond Plated Point Triangle Head Assortment

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)