• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Plated Point Assortment A【10 Pieces Per Package】

Part Number
TS100M
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber Contained In A Packet

10 Pieces Per Package

21 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Classification Electrodeposition bar Type Set Product Material/abrasive Diamond
Shaft Diameter(mm) 2.34 Number Contained In A Packet 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part TS100M in the Diamond Plated Point Assortment A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS100M ในชุด Diamond Plated Point Assortment A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)