(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบเลื่อยวงเดือน พร้อม ปลายหัวแร้งบัดกรี ทนทานต่อการสึกหรอสูงสำหรับตัดเหล็ก.
[คุณสมบัติ]
· วัสดุฐาน ของ เลื่อย ได้รับการอบชุบด้วยความร้อนซึ่งร่วมกับการ การออกแบบ ของคมตัดช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดรอยแตกและเศษของ วัสดุฐาน และ ใบมีดลบคม เพื่อความปลอดภัย
·มี ปลายหัวแร้งบัดกรี ทนต่อการสึกหรอสูงและ มุม การขัดเงา ยอดเยี่ยมมอบทั้งความคมและ ความทนทาน
·มีให้เลือก 20, 22, 26, 32 หรือ 36 ฟัน ใบมีดลบคมเลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ การใช้งาน กำหนด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเหล็กฉากเหล็กเส้นเหล็กรางเหล็กวัดแสงราวแขวน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
4977292308656 |
4977292308663 |
4977292308670 |
4977292308687 |
4977292308694 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประสิทธิภาพการตัด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 845.15 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 31 วัน | เหล็ก:4.0 มม. สเตนเลส:1.5 มม | 100 | 1.6 | 20 | ||
฿ 815.55 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 6 วัน | เหล็ก:4.0 มม. สเตนเลส:1.5 มม | 110 | 1.6 | 22 | ||
฿ 902.44 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 31 วัน | เหล็ก:4.0 มม. สเตนเลส:1.5 มม | 125 | 1.6 | 26 | ||
฿ 946.47 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 31 วัน | เหล็ก:6.0 มม. สเตนเลส:2.0 มม | 160 | 1.8 | 32 | ||
฿ 953.10 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 31 วัน | เหล็ก:6.0 มม. สเตนเลส:2.0 มม | 180 | 1.8 | 36 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง