(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบเลื่อยวงเดือนประดับเพชรที่คัดสรรมาอย่างดีใช้สำหรับเคล็ดลับและช่องเสียบเพื่อให้มีความทนทานที่โดดเด่นออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตัดขอบไฟเบอร์ซีเมนต์
[คุณสมบัติ]
· ปลายหัวแร้งบัดกรี เพชร 100% มีความแข็งแรงสูง (ประสาน)
·ขอบคมมีความต้านทานต่อการตัดแสงทำให้ การขัดเงา เสา ตัดส่วนใหญ่ปราศจากเศษใน วัสดุชิ้นงาน
·มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 100 มม. หรือ 125 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กระดานชนวน ฯลฯ
·สามารถใช้ในการตัดผนังเซรามิกแข็งแผงซีเมนต์อัดแผ่นยิปซั่มแผงกันน้ำในครัว ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
100-1.6-8P |
125-1.6-8P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,490.45 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | ||
฿ 3,490.45 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 125 |
กำลังโหลด …
ชิป IC | เพชร | จำนวนฟลุต(P) | 8P |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง