(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบเลื่อยวงเดือนพร้อมใบเลื่อยขนาดเล็กเพื่อการตัดแบบเงียบมีความเรียบเนียนในการตัดที่แตกต่างกันเพื่อให้รู้สึกเบาขึ้น
[คุณสมบัติ]
·การ การเคลือบผิว ฟลูออโรเรซิ่น เนื้อหาสูงให้ความเรียบเนียนในการตัดที่แตกต่างกัน
·ใช้ วัสดุฐาน แบนที่แข็งแรงเพื่อการตัดที่สะดวกสบายและแม่นยำ
·คมตัดที่คมช่วยลดความต้านทานการตัดลง 20%
·การกรีดด้วยเลเซอร์และพันธะพิเศษที่ไม่ผ่านการชุบแข็งช่วยลดการสั่นสะเทือนในขณะที่ยังคงทำงานเงียบ
· ใบเลื่อยวงเดือน รุ่นต่อไปรุ่นแรกของอุตสาหกรรมที่มี การออกแบบ ถึงสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับใช้ในงานไม้
รหัสสินค้า |
---|
147-64P |
165-72P |
190-52P |
190-72P |
4977292309448 |
4977292309455 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 809.52 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 147 | 64 | ||
฿ 962.85 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 165 | 72 | ||
฿ 824.15 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 190 | 52 | ||
฿ 980.95 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 190 | 72 | ||
฿ 806.06 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 147 | 52 | ||
฿ 806.06 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 165 | 52 |
กำลังโหลด …
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง