1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ B สำหรับงานไม้แบบวงกลม

JIGSAW BLADES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 205.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • การไม่ มือจับ อย่างถูกต้องอาจ สายนำไฟฟ้า เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้อ่านคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้อย่างละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้งานได้อย่างปลอดภัยความหนาของการตัดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ รุ่น ที่ใช้ใบมีดบางใบอาจไม่ รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์นี้ดังนั้นโปรดตรวจสอบชิ้นส่วนยึด ( รูปทรง ใบมีดลบคม ) บนอุปกรณ์

รายละเอียดสินค้า

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ สำรอง
[คุณสมบัติ]
·ใบมีดสำหรับตัดวงกลมเป็นงานไม้
·ใบมีดแต่งเพื่อความคมสูงสุดและการตกแต่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดวงกลมเป็นงานไม้

รหัสสินค้า
B107 2PCS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 205.92

JIGSAW BLADES 1 ชิ้น 31 วัน มี 2 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ไม้ วัสดุ เครื่องตัด เหล็กกล้า จำนวน ซี่, แถว, ชุด 6 ต่อนิ้ว
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 100 ปริมาณ มี 2 ชิ้น