1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัดเหล็ก Kuroto 105 × 1.0 × 15 มม

SKJ DRILL CHUCK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 4977292307901
  • SDCK-03NA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 695.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สวม เฟือง/เกียร์ นิรภัยที่เหมาะสมรวมถึง แว่นตาเซฟตี้ และ หน้ากาก เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องอย่าใช้ความเร็วมากเกินไปหรือด้านข้างตรวจสอบให้แน่ใจว่าหินเจียรไม่มีตำหนิที่อาจ สายนำไฟฟ้า อันตรายระหว่างการใช้งานรวมถึงการบิ่นบิดเบี้ยวรอยแตกหรือรอยแยกและการสัมผัสกับน้ำหรือ น้ำมัน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดบางพิเศษที่มีความเร็วในการตัดที่โดดเด่น
[คุณสมบัติ]
·บางเฉียบเพียง 1.0 มม. ให้ความเร็วในการตัดที่โดดเด่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตัดโลหะ (เหล็ก) และ สเตนเลส

ใบตัดเหล็ก Kuroto 105 × 1.0 × 15 สเปค

  • ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×ความหนา×เส้นผ่านศูนย์กลางรู): 105 × 1.0 × 15 มม
  • ความแข็ง เม็ดขัด: A60P
  • ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 80 m / s
  • รวม 1 ชิ้น 10 ชิ้น
ใบตัดเหล็ก Kuroto 105 × 1.0 × 15 มม. 10 ชิ้น ลักษณะภายนอก

ใบตัดเหล็ก Kuroto 105 × 1.0 × 15 มม. 10 ชิ้น ลักษณะภายนอก

ใบตัดเหล็ก Kuroto 105 × 1.0 × 15 มม. ลักษณะภายนอก 1 ชิ้น

ใบตัดเหล็ก Kuroto 105 × 1.0 × 15 มม. ลักษณะภายนอก 1 ชิ้น

ใบตัดเหล็ก Kuroto 105 × 1.0 × 15 มม. 10 ชิ้น

ใบตัดเหล็ก Kuroto 105 × 1.0 × 15 มม. 10 ชิ้น

ข้อควรระวังในการใช้ ผลิตภัณฑ์

  • * สวม เฟือง/เกียร์ ความปลอดภัยที่เหมาะสมรวมถึง แว่นตาเซฟตี้ และ หน้ากาก เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานที่ถูกต้อง
  • * ห้ามใช้ด้วยความเร็วสูงหรือด้านข้าง
  • * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหินลับมีข้อบกพร่องซึ่งอาจ สายนำไฟฟ้า อันตรายในระหว่างการใช้งานรวมถึงการบิ่น, การบิดเบือน, รอยแตกหรือรอยแยกและสัมผัสกับน้ำหรือ น้ำมัน
รหัสสินค้า
SDCK-03NA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 695.64

SKJ DRILL CHUCK 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุเม็ดขัดถู A เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 105 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 15