1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัดเหล็ก อะลูมิเนียม (5 ชิ้น)

CUTTING WHEEL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 410.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สวม เฟือง/เกียร์ นิรภัยที่เหมาะสมรวมถึง แว่นตาเซฟตี้ และ หน้ากาก เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องอย่าใช้ความเร็วมากเกินไปหรือด้านข้างตรวจสอบให้แน่ใจว่าหินเจียรไม่มีตำหนิที่อาจ สายนำไฟฟ้า อันตรายระหว่างการใช้งานรวมถึงการบิ่นบิดเบี้ยวรอยแตกหรือรอยแยกและการสัมผัสกับน้ำหรือ น้ำมัน

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ใบตัดเหล็ก เอนกประสงค์ 5 ชิ้นออกแบบโดยเน้นที่ความคมในการตัด
[คุณสมบัติ]
· ใบตัดเหล็ก มีความคมเป็นเยี่ยมสำหรับใช้เฉพาะกับ อะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตัด อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
4977292302418
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 410.36

CUTTING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 5- PC คลองเลื่อย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุเม็ดขัดถู C เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 15
ปริมาณ 5- PC คลองเลื่อย