1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อขัดเงาแบบยืดหยุ่น สำหรับวัสดุหิน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 4977292340496
  • 4977292340502
  • SSB-2036H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นแว่นตานิรภัยและหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน อย่าใช้ พื้นผิว ด้านข้างหรือด้วยความเร็วมากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หินเจียร ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ ที่อาจนำไปสู่อันตรายหรือการบาดเจ็บระหว่างการใช้งาน เช่น เศษ การบิดเบี้ยว รอยแตก การแตกหัก ความเปียกชื้น หรือความมัน

รายละเอียดสินค้า

ล้อเจียรเอนกประสงค์สำหรับงานเบา
[คุณสมบัติ]
· ล้อขัดที่ใช้งานง่ายมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หินขัดและกระจก

รหัสสินค้า
4977292340496
4977292340502
SSB-2036H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
JAN Code
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์
(ก.)

฿ 201.10

CUTTING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 2GC60497729234049636

฿ 201.10

CUTTING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 2GC120497729234050234

฿ 472.74

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 3GC36497729234048946

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 วัสดุชิ้นงาน วัสดุ หิน / วัสดุ แก้ว
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด 72 ม. / วินาที ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) 100 ความสูงของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) 100
ความลึกของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) 10 วัสดุ สารยึดเกาะ: BF รุ่นที่ รองรับการใช้งาน สำหรับเครื่องเจียรจานเท่านั้น