1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อเจียรออฟเซ็ตสำหรับวัสดุหินและแก้ว

CUTTING WHEEL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 4977292341196
  • 4977292346368
  • 4977292346412
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 210.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นแว่นตานิรภัยและหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน อย่าใช้ พื้นผิว ด้านข้างหรือด้วยความเร็วมากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หินเจียร ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ ที่อาจนำไปสู่อันตรายหรือการบาดเจ็บระหว่างการใช้งาน เช่น เศษ การบิดเบี้ยว รอยแตก การแตกหัก ความเปียกชื้น หรือความมัน

รายละเอียดสินค้า

ล้อเจียรที่ทำจากวัตถุดิบที่ผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์ ออกแบบโดยเน้นที่ประสิทธิภาพการตัด
[คุณสมบัติ]
·ให้ทั้งประสิทธิภาพการเจียรที่ดีเยี่ยมและความทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การลบมุมและวัสดุหินและแก้ว

รหัสสินค้า
4977292341196
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 210.14

CUTTING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 ความหนา(มิลลิเมตร) 6
วัสดุชิ้นงาน วัสดุ หิน / วัสดุ แก้ว ขนาดอนุภาค(#) GC24M ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด 72 ม. / วินาที
ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) 100 ความสูงของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) 100 ความลึกของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) 15
JAN Code(มิลลิเมตร) 4977292341196 น้ำหนักบรรจุภัณฑ์(ก.) 30 วัสดุ สารยึดเกาะ: BF
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน สำหรับเครื่องเจียรจานเท่านั้น