1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสูงสำหรับท่ออากาศอเนกประสงค์ความดันต่ำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 130.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อลมความดันต่ำมีความทนทาน โดดเด่น และทนต่อการขูดขีด
การบำบัดความร้อนถูกนำไปใช้กับส่วนประกอบเหล็กกล้าสำคัญเพื่อปรับปรุงความแข็งแรง
[คุณสมบัติ]
· สำหรับท่ออากาศอเนกประสงค์ความดันต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เชื่อมต่ออุปกรณ์นิวเมติกส์และอุปกรณ์จากท่ออัดอากาศในโรงงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
20PFF
20PM
30PF
30PM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งน้ำหนัก
(ก.)
JAN Code ขนาดตัวเครื่องหลัก ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
แพคเกจความสูง
(มิลลิเมตร)
ระยะเวลาในแพคเกจ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักหีบห่อ
(ก.)

฿ 183.61

COUPLER 1 ชิ้น 31 วัน -4977292459389G1 / 4 ( เกลียวใน ขนาน)32171723

฿ 167.00

COUPLER 1 ชิ้น 11 วัน 254977292459310R1 / 4 (เกลียวนอกแบบเทเปอร์)41141425

฿ 197.00

HIGH COUPLER 1 ชิ้น 16 วัน 354977292459365Rc3 / 8 (เกลียวในแบบเทเปอร์)37212135

฿ 130.00

COUPLER 5 ชิ้น 31 วัน 404977292459327R3 / 8 (เกลียวนอกแบบเทเปอร์)42191940

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด 1.5 MPa ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -20 ถึง + 80 ° c วัสดุ 1 ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม), ซีล: ยางไนไตรล์ (NBR)