(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันระดับกลางสำหรับท่อลม
[คุณสมบัติ]
·อนุญาตให้เชื่อมต่อ HOSES/ ท่อ/ สายยาง และอุปกรณ์ที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ในทิศทางเดียวกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
AT-26 |
AT-27 |
AT-28 |
AT-29 |
NS-1011-1050 |
NS-1022-1060 |
NS-1033-1070 |
NS-1044-1080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | แรงดันใช้งานสูงสุด | ความดัน | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ 1 | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | แพคเกจความสูง (มิลลิเมตร) | ระยะเวลาในแพคเกจ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักหีบห่อ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.41 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292444705 | - | - | เกลียวใน rc (PT) 1/8 ทั้งสองข้าง | ทองเหลือง (โครเมี่ยม) | 46 | 131 | 15 | 20 | ||
฿ 167.57 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292444712 | 1.5 MPa | 1.0 MPa | เกลียวใน rc (PT) 1/4 ทั้งสองด้าน | ทองเหลือง (โครเมี่ยม) | 46 | 131 | 18 | 40 | ||
฿ 236.94 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292444729 | 1.5 MPa | 1.0 MPa | เกลียวใน rc (PT) 3/8 ทั้งสองข้าง | ทองเหลือง (โครเมี่ยม) | 51 | 130 | 25 | 60 | ||
฿ 345.52 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292444736 | 1.5 MPa | 1.0 MPa | เกลียวใน rc (PT) 1/2 ทั้งสองข้าง | ทองเหลือง (โครเมี่ยม) | 57 | 131 | 30 | 100 | ||
฿ 120.80 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292423045 | - | - | เกลียวใน rc (PT) 1/8 ทั้งสองข้าง | ทองเหลือง | 45 | 130 | 30 | 10 | ||
฿ 144.92 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292423052 | 1.5 MPa | - | เกลียวใน rc (PT) 1/4 ทั้งสองด้าน | ทองเหลือง | 45 | 130 | 30 | 10 | ||
฿ 169.05 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292423069 | 1.5 MPa | - | เกลียวใน rc (PT) 3/8 ทั้งสองข้าง | ทองเหลือง | 45 | 130 | 30 | 10 | ||
฿ 223.31 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292423076 | 1.5 MPa | - | เกลียวใน rc (PT) 1/2 ทั้งสองข้าง | ทองเหลือง | 65 | 130 | 30 | 10 |
กำลังโหลด …
ของไหล รองรับการใช้งาน | อากาศ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง