(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อลด ระดับกลางสำหรับท่ออากาศ
[คุณสมบัติ]
·อนุญาตให้เชื่อมต่อ HOSES/ ท่อ/ สายยาง และอุปกรณ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันในทิศทางเดียวกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับท่ออากาศ
รหัสสินค้า |
---|
AT-33 |
AT-34 |
AT-35 |
NS-1012-1090 |
NS-1023-1100 |
NS-1034-1110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | แรงดันใช้งานสูงสุด | ความดัน | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ 1 | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | แพคเกจความสูง (มิลลิเมตร) | ระยะเวลาในแพคเกจ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักหีบห่อ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.62 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292444897 | - | - | เกลียวใน rc (PT) 1/8, เกลียวใน rc (PT) 1/4 | ทองเหลือง (โครเมี่ยม) | 46 | 131 | 18 | 40 | ||
฿ 246.00 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292444903 | 1.5 MPa | 1.0 MPa | เกลียวใน rc (PT) 1/4, เกลียวใน rc (PT) 3/8 | ทองเหลือง (โครเมี่ยม) | 50 | 130 | 25 | 80 | ||
฿ 342.52 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292444910 | 1.5 MPa | 1.0 MPa | เกลียวใน rc (PT) 3/8, เกลียวใน rc (PT) 1/2 | ทองเหลือง (โครเมี่ยม) | 56 | 131 | 30 | 120 | ||
฿ 199.20 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292423083 | - | - | เกลียวใน rc (PT) 1/8, เกลียวใน rc (PT) 1/4 | ทองเหลือง | 45 | 130 | 30 | 10 | ||
฿ 247.44 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292423090 | 1.5 MPa | - | เกลียวใน rc (PT) 1/4, เกลียวใน rc (PT) 3/8 | ทองเหลือง | 45 | 130 | 30 | 10 | ||
฿ 343.93 | SKJ TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292423106 | 1.5 MPa | - | เกลียวใน rc (PT) 3/8, เกลียวใน rc (PT) 1/2 | ทองเหลือง | 65 | 130 | 30 | 10 |
กำลังโหลด …
ของไหล รองรับการใช้งาน | อากาศ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง