(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกดเข้าที่ง่ายดายและการแยกด้วยสัมผัสเดียว
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับท่อ แยก ที่ เหล็กฉาก ทั้งสองด้านที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน กัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับท่อลม
รหัสสินค้า |
---|
KQ2T06-00A |
KQ2T08-00A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | JAN Code | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | ระยะเวลาในแพคเกจ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 193.10 | JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | ข้อต่อ | 4977292419895 | 6 มม. (× 3 พอร์ต) | 45 | 14 | ||
฿ 269.24 | JOINT | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 4977292419901 | 8 มม. (× 3 พอร์ต) | 65 | 15 |
กำลังโหลด …
ช่วง ความดัน ใช้งาน | -0.1 ถึง 1 mpa | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -5 ถึง + 60 ° c | วัสดุ 1 | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: PP, C3604, SUS304, NBR และวัสดุอื่น ๆ วัสดุท่อที่เข้ากันได้: โพลียูรีเทน, ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง รองรับการใช้งาน | โพลียูรีเทน ไนล่อน | แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) | 130 | น้ำหนักหีบห่อ(ก.) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง