1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง W - ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 126.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกดเข้าที่ง่ายดายและการแยกด้วยสัมผัสเดียว
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการเดินท่อในทิศทางเดียวกันจากส่วน เกลียวใน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับท่อลม

รหัสสินค้า
KQ2H04-02AS
KQ2H04-M5A
KQ2H06-M5A
KQ2H08-01AS
KQ2H08-03AS
KQ2H10-02AS
KQ2H10-03AS
KQ2H10-04AS
KQ2H12-02AS
KQ2H12-03AS
KQ2H12-04AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ JAN Code เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ระยะเวลาในแพคเกจ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักหีบห่อ
(ก.)

฿ 129.80

SKJ UNION 1 ชิ้น 31 วัน -4977292419222เกลียวนอก R (PT) 1/44 มม451212

฿ 199.29

UNION 1 ชิ้น 31 วัน -4977292419208เกลียว: M5 × 0.84 มม45940

฿ 133.14

UNION 1 ชิ้น 8 วัน ข้อต่อ4977292419239เกลียว: M5 × 0.86 มม451140

฿ 126.54

UNION 1 ชิ้น 9 วัน ข้อต่อ4977292419260เกลียวนอก R (PT) 1/88 มม451720

฿ 199.29

UNION 1 ชิ้น 31 วัน -4977292419284เกลียวนอก R (PT) 3/88 มม451920

฿ 231.25

UNION 1 ชิ้น 31 วัน -4977292419291เกลียวนอก R (PT) 1/410 มม652020

฿ 237.28

UNION 1 ชิ้น 31 วัน -4977292419307เกลียวนอก R (PT) 3/810 มม652020

฿ 249.94

UNION 1 ชิ้น 31 วัน -4977292419314เกลียวนอก R (PT) 1/210 มม652540

฿ 249.94

UNION 1 ชิ้น 31 วัน -4977292419321เกลียวนอก R (PT) 1/412 มม652020

฿ 262.61

UNION 1 ชิ้น 31 วัน -4977292419338เกลียวนอก R (PT) 3/812 มม652420

฿ 226.14

UNION 1 ชิ้น 7 วัน ข้อต่อ4977292419345เกลียวนอก R (PT) 1/212 มม651540

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วง ความดัน ใช้งาน -0.1 ถึง 1 mpa อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน -5 ถึง + 60 ° c วัสดุ 1 วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: PP, C3604, SUS304, NBR และวัสดุอื่น ๆ วัสดุท่อที่เข้ากันได้: โพลียูรีเทน, ไนล่อน
วัสดุ สายยาง รองรับการใช้งาน โพลียูรีเทน ไนล่อน แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) 130