(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกดเข้าที่ง่ายดายและการแยกด้วยสัมผัสเดียว
[คุณสมบัติ]
·ใช้เชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง มีขนาดแตกต่างกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับท่อลม
รหัสสินค้า |
---|
KQ2H04-06A |
KQ2H06-08A |
KQ2H08-10A |
KQ2H10-12A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | แพคเกจความสูง (มิลลิเมตร) | ระยะเวลาในแพคเกจ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักหีบห่อ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.39 | JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4977292419406 | 4 มม. / 6 มม | 45 | 128 | 13 | 6 | ||
฿ 256.58 | JOINT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4977292419413 | 6 มม. / 8 มม | 45 | 130 | 16 | 8 | ||
฿ 298.79 | JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4977292419420 | 8 มม. / 10 มม | 65 | 130 | 20 | 10 | ||
฿ 325.72 | JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4977292419437 | 10 มม. / 12 มม | 65 | 125 | 20 | 20 |
กำลังโหลด …
ช่วง ความดัน ใช้งาน | -0.1 ถึง 1 mpa | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -5 ถึง + 60 ° c | วัสดุ 1 | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: PP, C3604, SUS304, NBR และวัสดุอื่น ๆ วัสดุท่อที่เข้ากันได้: โพลียูรีเทน, ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง รองรับการใช้งาน | โพลียูรีเทน ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง