1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนเป่าลม พายุSAD-301

AIR DUSTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,352.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปืนเป่าลม ที่เป่าลม อากาศอัด เป็นวงกลมด้วยความเร็วสูงเพื่อ มือจับ งานเป่าทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
· หัวฉีด สเตนเลส เหล็กกล้า เป่าลม อากาศอัด เป็นวงกลมด้วยความเร็วสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
·มีตัว อะลูมิเนียม ดายแคส ตัวเครื่อง และไกปืนยาวเพื่อป้องกันความเมื่อยล้า
· แรงดันใช้งานสูงสุด (mpa):1.0 mpa
· วัสดุ:ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป และ วัสดุ / หัวฉีด วัสดุอื่น ๆ:อะลูมิเนียม และ วัสดุอื่น ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การกำจัดและการอบแห้ง น้ำมัน ในอุตสาหกรรมการผลิตการกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกในสถานที่ทำงานลอกและขจัดสิ่งสกปรกออกจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

รหัสสินค้า
SAD-301
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,352.15

AIR DUSTER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) 1.0 mpa สกรู ยึด หัวฉีด G1/8 วัสดุ ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป และ วัสดุอื่น ๆ หัวฉีด: อะลูมิเนียม และ วัสดุอื่น ๆ
JAN Code 4977292459761 ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 145 ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 139
ความยาว ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 25 น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.) 226 เกลียว ท่อนำเข้า อากาศ G1/4
ปริมาณการใช้อากาศ 450 L / นาที ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน 5 ถึง 60 องศา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAD-301 ในชุด ปืนเป่าลม พายุSAD-301