(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ด้ามขันฟรี คออ่อน SRH2FR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SRH2FR

  • มุมแทรก (การวัดเพลาเมื่อสว่านไฟฟ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง) (มม.)
    6.35
  • ไดรฟ์ขาพิน (ถ้าใช้สว่านไฟฟ้า ขนาดเพลา) (นิ้ว)
    1/4
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    33
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    190
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    32
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.)
    152
  • จำนวน เฟือง/เกียร์(เกลียว)
    72 ฟัน
รหัสรุ่น
SRH2FR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 856.27

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • มุมแทรก (การวัดเพลาเมื่อสว่านไฟฟ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง) (มม.)
    6.35
  • ไดรฟ์ขาพิน (ถ้าใช้สว่านไฟฟ้า ขนาดเพลา) (นิ้ว)
    1/4
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    33
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    190
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    32
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.)
    152
  • จำนวน เฟือง/เกียร์(เกลียว)
    72 ฟัน

รายละเอียดสินค้า

ที่ มือจับ ประแจบล็อค ที่ส่ง แรงบิด โดยไม่สูญเสียแม้ทำ มุม
[คุณสมบัติ]
·ด้วย เฟือง/เกียร์ 72 ฟัน จึงมีความสามารถในการใช้งานที่โดดเด่นใน มุม เล็ก ๆ แม้จะแคบในสถานที่ที่มีความกว้างของการหมุนที่ จำกัด
·สามารถปรับ มุม หัว ได้ซึ่งสะดวกสำหรับการทำงานในพื้นที่ จำกัด
· ด้วยที่ มือจับ ในแนวตั้ง มุม จึงสามารถหมุนได้อย่างรวดเร็วด้วยความรู้สึกของ เฟืองวงล้อ ไขควง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สมบูรณ์แบบเมื่อขันและคลายสลักเกลียวน็อตและสกรูหกเหลี่ยมร่วมกับซ็อกเก็ต

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SRH2FR

  • มุมแทรก (การวัดเพลาเมื่อสว่านไฟฟ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง) (มม.)
    6.35
  • ไดรฟ์ขาพิน (ถ้าใช้สว่านไฟฟ้า ขนาดเพลา) (นิ้ว)
    1/4
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    33
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    190
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    32
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.)
    152
  • จำนวน เฟือง/เกียร์(เกลียว)
    72 ฟัน
รหัสรุ่น
SRH2FR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 856.27

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1