(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบสามารถใช้ลับคมใบมีดแข็งเช่นใบมีด เซรามิก และโลหะแข็งพิเศษ
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ลับ มีด ทำครัว เซรามิก ที่เดิมไม่สามารถลับคมได้เช่นเดียวกับโลหะแข็งพิเศษและโลหะแข็งประเภทอื่น ๆ
·ทนต่อการขัดถูได้ดีกว่าหิน เจียร ทั่วไปจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไข พื้นผิว งานลับคม/งานเจียรไน
·ประเภท 2 ฟังก์ชั่น มี 2 ใบหน้าที่สามารถใช้สำหรับ การใช้งาน ประเภทต่างๆ
·มีให้เลือก 2 แบบพื้นผิว (ขนาดของเม็ดขัด:150) และ พื้นผิว ตกแต่งขนาดกลาง (ขนาดของเม็ดขัด:600) พื้นผิว (ขนาดของเม็ดขัด:400) และ พื้นผิว ตกแต่งขนาดกลาง (ขนาดของเม็ดขัด:1000)
·รวมแผ่นกันลื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับลับคมใบมีดจาก มีด ทำครัวในครัวเรือนไปจนถึงประเภท คาร์ไบด์ ซีเมนต์
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลับ มีด ทำครัวสว่านไสไม้ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
150600 |
4001000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | JAN Code | ความกว้างของแพคเกจ (มิลลิเมตร) | ความสูงแพคเกจ (มิลลิเมตร) | ความลึกของแพคเกจ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักแพคเกจ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,048.69 | SKJ HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 150 (พื้นผิว) / 600 ( พื้นผิว ตกแต่งปานกลาง) | 4977292156868 | 95 | 15 | 250 | 800 | ||
฿ 1,045.66 | SKJ HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1,000 (พื้นผิว ละเอียดปานกลาง) / 400 (พื้นผิว หยาบ) | 4977292156998 | 99 | 8 | 245 | 780 |
กำลังโหลด …
ขนาดของหินลับคม | 204 × 65 × 7 มม | สเปค | รวมถึงเสื่อกันลื่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง