1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเหลาเพชรสองหน้า # 400 / # 1,000

SKJ FILE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 789.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ทาน้ำขณะเหลาใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเท่านั้นหลังจากใช้แล้วให้ใช้น้ำแล้วใช้แปรงหรือสิ่งที่คล้ายกันเพื่อขจัดผง สารขัดถูกำจัดความชื้นให้หมดและเก็บในที่แห้ง

รายละเอียดสินค้า

ตะไบ 2 ฟังก์ชั่น ที่สามารถใช้ใบหน้าทั้งสองได้
[คุณสมบัติ]
·การใช้งานสามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การเจียรหยาบจนถึงการลับคม
·เนื่องจากใช้เพชรที่ผ่านการชุบด้วยไฟฟ้าจึงทำให้ วัสดุ แข็งเช่น เซรามิก และโลหะแข็งพิเศษสามารถลับคมได้อย่างง่ายดาย
·มี สต๊อปเปอร์ ที่ปลาย มือจับ เพื่อลดอันตรายจากการที่ ใบมีดลบคม กระแทกมือระหว่างการลับคม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับลับคมใบมีดเช่นเดียวกับการ งานลับคม/งานเจียรไน และเหลาโลหะ เซรามิก แก้ว ฯลฯ

รหัสสินค้า
4977292156950
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 789.96

SKJ FILE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดอนุภาค(#) 400 (เหลาหยาบ) / 1,000 (เหลา การขัดเงา ) JAN Code 4977292156950 ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) 60
ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) 271 ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) 15 น้ำหนักแพคเกจ(ก.) 60
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็ก พื้นผิว: ผงเพชร สเปค รวมถึงเสื่อกันลื่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4977292156950 ในชุด เครื่องเหลาเพชรสองหน้า # 400 / # 1,000