(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบ การตั้งค่าที่มี มือจับ ทำจากไม้ สะดวก
[คุณสมบัติ]
·ไฟล์แบบตัดเพียงครั้งเดียวที่ให้ภาพที่สวยงาม
·สามารถใช้ส่วนขอบในการตัด ยาง ได้
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า แข็งเช่นการตั้งใบ เลื่อย และ ปลายหัวแร้งบัดกรี ดอกเจาะ/ดอกสว่าน การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแต่งใบเลื่อยและเคล็ดลับดอกสว่านสำหรับงานไม้
รหัสสินค้า |
---|
4977292197809 |
4977292197816 |
4977292197823 |
4977292197830 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | JAN Code | ความสูงแพคเกจ (มิลลิเมตร) | ความลึกของแพคเกจ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักแพคเกจ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.37 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ความยาว ใบมีดลบคม: 75 มม | 4977292197809 | 257 | 22 | 40 | ||
฿ 536.68 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ความยาว ใบมีดลบคม: 100 มม | 4977292197816 | 257 | 22 | 60 | ||
฿ 606.64 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ความยาว ใบมีดลบคม: 125 มม | 4977292197823 | 335 | 23 | 80 | ||
฿ 698.30 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ความยาวของ ใบมีด: 150 mm | 4977292197830 | 335 | 23 | 120 |
กำลังโหลด …
รายละเอียดของประเภทการตัด | โสดตัด | ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 51 | วัสดุ | มือจับ: ไม้ |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | รวมถึง มือจับ ทำจากไม้ | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับการตั้งค่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง