(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ตะไบ ด้ามจับนุ่ม
[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับนุ่ม ที่ทำให้จับง่ายและไม่ลื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตะไบและการขัดเงา เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
4977292189828 |
4977292189835 |
4977292189842 |
4977292189859 |
4977292189866 |
4977292189873 |
4977292189880 |
4977292189897 |
4977292189903 |
4977292189910 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหยาบของ เม็ดขัด | รูปทรง | JAN Code | รายละเอียดของประเภทการตัด | ความกว้างของแพคเกจ (มิลลิเมตร) | ความสูงแพคเกจ (มิลลิเมตร) | ความลึกของแพคเกจ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักแพคเกจ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.67 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | หยาบ | แบบแบน | 4977292189828 | หยาบ | 42 | 340 | 25 | 200 | ||
฿ 716.99 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | หยาบ | ครึ่ง แบบกลม | 4977292189835 | หยาบ | 42 | 340 | 25 | 180 | ||
฿ 495.67 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | หยาบ | แบบกลม | 4977292189842 | หยาบ | 42 | 340 | 25 | 120 | ||
฿ 533.67 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ตัดครั้งที่สอง | แบบแบน | 4977292189859 | เม็ดขัด ปานกลาง | 43 | 335 | 23 | 200 | ||
฿ 716.99 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ตัดครั้งที่สอง | ครึ่ง แบบกลม | 4977292189866 | เม็ดขัด ปานกลาง | 420 | 340 | 25 | 200 | ||
฿ 495.67 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ตัดครั้งที่สอง | แบบกลม | 4977292189873 | เม็ดขัด ปานกลาง | 44 | 340 | 25 | 140 | ||
฿ 571.66 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | ตัดครั้งที่สอง | แบบแบน | 4977292189880 | เม็ดขัด ปานกลาง | 43 | 335 | 26 | 160 | ||
฿ 641.01 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | แบบแบน | 4977292189897 | เม็ดขัด การขัดเงา | 42 | 340 | 25 | 200 | ||
฿ 919.62 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ครึ่ง แบบกลม | 4977292189903 | เม็ดขัด การขัดเงา | 42 | 335 | 23 | 180 | ||
฿ 596.99 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | แบบกลม | 4977292189910 | เม็ดขัด การขัดเงา | 41 | 335 | 23 | 120 |
กำลังโหลด …
ขนาด | ความยาวของ ใบมีด: 200 mm | สเปค | พร้อมด้ามจับนุ่ม | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับงานเหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง