1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ ironworking SG, C อย่างรวดเร็ว

SKJ FILE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบว่าไม่มีรอยแตกชิปแตกหรือรอยแยกในส่วนหลักของ ตะไบหากใช้ผิดทิศทาง เม็ดขัด จะเสียหายทำให้อายุการใช้งานของ ตะไบ สั้นลงอย่าใช้ ตะไบ เช่นค้อนตี วัสดุ งานอย่าใช้เป็น ก้านโยก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแตกหักแนะนำให้สวม ถุงมือ แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ เมื่อทำงานอย่าใช้เพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากการใช้งานที่ตั้งใจไว้การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายโดยไม่คาดคิด

รายละเอียดสินค้า

ตะไบ มี ตัวจับชิ้นงาน นุ่ม
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มที่ จับ ง่ายและไม่ลื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา สเตนเลส เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม ทองเหลือง ฯลฯ

รหัสสินค้า
4977292175197
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 600.00

SKJ FILE 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหยาบของ เม็ดขัด ตัดครั้งที่สอง ขนาด ความยาวของ ใบมีด: 150 mm รูปทรง แบบแบน
JAN Code 4977292175197 รายละเอียดของประเภทการตัด เม็ดขัด ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) 33
ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) 295 ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) 24 น้ำหนักแพคเกจ(ก.) 115
วัสดุ ชิ้นส่วน ตะไบ: SKS-8 สเปค มี ด้ามจับนุ่ม การประยุกต์ใช้งาน สำหรับ สเตนเลส / เหล็ก