1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตะไบ สำหรับงานที่ งานละเอียด ครึ่ง แบบกลม (สำหรับงานรีด)

SKJ FILE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 463.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบว่าไม่มีรอยแตกชิปแตกหรือรอยแยกในส่วนหลักของ ตะไบหากใช้ผิดทิศทาง เม็ดขัด จะเสียหายทำให้อายุการใช้งานของ ตะไบ สั้นลงอย่าใช้ ตะไบ เช่นค้อนตี วัสดุ งานอย่าใช้เป็น ก้านโยก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแตกหักแนะนำให้สวม ถุงมือ แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ เมื่อทำงาน

รายละเอียดสินค้า

ตะไบ โปรไฟล์ครึ่ง แบบกลม เหมาะสำหรับใช้ในงานละเอียด งานละเอียด
[คุณสมบัติ]
· ความยาวรวม:160 มม.
·มีที่ มือจับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานโลหะที่ มี รายละเอียด งานละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเหล็ก

รหัสสินค้า
4977292186476
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 463.71

SKJ FILE 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ แม่นยำ ขนาด ความยาวรวม: 160 mm รูปทรง ครึ่ง แบบกลม
JAN Code 4977292186476 ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) 41 ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) 245
ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) 5 น้ำหนักแพคเกจ(ก.) 20 สเปค พร้อมมือจับ
การประยุกต์ใช้งาน สำหรับงานเหล็ก