(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ตะไบ สำหรับงานละเอียด
[คุณสมบัติ]
·คลองเลื่อย 3 ชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานโลหะที่มีรายละเอียดปลีกย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
4977292188425 |
4977292188449 |
4977292188463 |
4977292188487 |
4977292189682 |
4977292189743 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหยาบของ เม็ดขัด | JAN Code | รายละเอียดของประเภทการตัด | ความกว้างของแพคเกจ (มิลลิเมตร) | ความสูงแพคเกจ (มิลลิเมตร) | ความลึกของแพคเกจ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักแพคเกจ (ก.) | วัสดุ | คลองเลื่อย เนื้อหา | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 827.95 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 215 | - | 4977292188425 | - | 60 | 260 | 10 | 180 | - | แบบกลม / ครึ่ง แบบกลม / แบน | คลองเลื่อย 3 PC | ||
฿ 767.65 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | ตัดครั้งที่สอง | 4977292188449 | เม็ดขัด ปานกลาง | 60 | 265 | 9 | 120 | - | แบบกลม / ครึ่ง แบบกลม / แบน | คลองเลื่อย 3 PC | ||
฿ 720.61 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 185 | - | 4977292188463 | - | 60 | 225 | 10 | 80 | - | แบบกลม / ครึ่ง แบบกลม / แบน | คลองเลื่อย 3 PC | ||
฿ 691.67 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 170 | - | 4977292188487 | - | 60 | 223 | 8 | 40 | - | แบบกลม / ครึ่ง แบบกลม / แบน | คลองเลื่อย 3 PC | ||
฿ 821.92 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | - | 4977292189682 | - | 62 | 263 | 14 | 100 | มือจับ: ไม้ | แบบกลม / ครึ่ง แบบกลม / แบน | คลองเลื่อย 3 PC | ||
฿ 644.63 | SKJ FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 170 ~ 215 | - | 4977292189743 | - | 61 | 263 | 10 | 100 | - | คลองเลื่อย 3 ชิ้น | คลองเลื่อย 3 PC |
กำลังโหลด …
ปริมาณ | คลองเลื่อย 3 PC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง