(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดตะไบงานเหล็ก สำหรับทำงานละเอียด
[คุณสมบัติ]
· ชุดตะไบประเภท ขนาดปานกลาง ยาวรวม 200 มม.
·รูปร่างของ ตะไบ แบน แบบกลม และสามเหลี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานลบคม/งานเจียรไนละเอียด บนวัสดุโลหะ โดยเฉพาะเหล็ก
ขนาด | ขนาดแบน : ประมาณ. 200 × 11 × 5 mm , 35 g , ขนาดแบบกลม : ประมาณ. 200 × 7 × 7 mm, 23 g , ขนาดสามเหลี่ยม : ประมาณ. 200 × 10 × 9 mm , 36 g | JAN Code | 4977292170819 | ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 258 | ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 8 | น้ำหนักแพคเกจ(ก.) | 107 |
คลองเลื่อย เนื้อหา | ตะไบ งานละเอียดแบน / แบบกลม/ สามเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง