(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ตะไบ งานรีดที่เน้นการตกแต่งที่ละเอียดยิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ประกอบด้วยชนิด เม็ดขัด ละเอียด ความยาวรวม 185 มม. และชนิด เม็ดขัด งานละเอียด ความยาวรวม 180 มม.
·ชนิดเม็ดละเอียดมีลักษณะแบน / ครึ่งรอบในขณะที่ชนิดเม็ดละเอียดจะแบน
· ชนิดแบน เหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิวเรียบและชิ้นส่วนเข้ามุมประเภทครึ่ง แบบกลม เหมาะสำหรับพื้นผิวเรียบและโค้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน ละเอียดยิ่งขึ้นบน วัสดุโลหะ โดยเฉพาะเหล็ก
ชนิด | ตะไบ แม่นยำ | ขนาด | ขนาดชนิดแบน ( เม็ดขัด ละเอียด ): ประมาณ 185 × 9 × 5 มม., 21.5 กรัม, ขนาดครึ่งวงกลม: ประมาณ 185 × 10 × 6 มม., 26 กรัม | JAN Code | 4977292170895 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ชนิดแบน | ประมาณ 180 × 7 × 4 มม., 12.5 กรัม (เม็ดละเอียด) | ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 62 | ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 228 |
ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 6 | น้ำหนักแพคเกจ(ก.) | 70 | คลองเลื่อย เนื้อหา | ไฟล์งานที่ละเอียด, เกรนละเอียด (แบน / ครึ่งรอบ) / ละเอียดเกรนไฟล์งานละเอียด (แบน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง