(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบ กระดาน น้ำหนักเบา พิเศษซึ่งเบากว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปถึง 65%
[คุณสมบัติ]
·แบบสั้นที่สะดวกในการพกพาติดตัวและสำหรับจัดเก็บชุบผิวนิกเกิล สนิม
·ตัวเครื่องหลักทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พื้นผิว ด้านหน้าเป็นรอยตะไบ / เม็ดขัด หยาบ พื้นผิว ด้านหลังเป็นแบบตัดสองครั้ง / เม็ดขัด กลาง
· ความยาวรวม ประมาณ 175 และกว้างประมาณ 40 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการไสอย่างหยาบของแผ่นยิปซัมบอร์ดแคลเซียมซิลิเกตกระดานชนวนไม้ ฯลฯ
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | ประมาณ 175 ×กว้างประมาณ 40 | JAN Code | 4977292157636 | ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 228 | ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 8 | น้ำหนักแพคเกจ(ก.) | 102 |
วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียมอัลลอย | สเปค | ด้านหน้า: ตะไบตัด / เม็ดขัด หยาบ ด้านหลัง: เม็ดขัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง