• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat File For Chain Saw Sharpener, 195 mm

Flat File For Chain Saw Sharpener, 195 mm

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

A dedicated depth adjustment file to be set on a chain saw sharpener.
[Features]
· Medium cut.
· Overall length: 195 mm.
· Can be used in a variety of applications including on iron, copper, brass, aluminum, etc.
[Applications]
· Depth gauge height adjustment.

Part Number
4977292388955
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPackage width
(mm)
Package height
(mm)
Packaging depth
(mm)
Package weight
(g)
4 Day(s) or more 413001540

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Overall Length(mm) 195 Roughness of grain Second cut JAN Code 4977292388955
Details of cut type Medium grain

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4977292388955 in the Flat File For Chain Saw Sharpener, 195 mm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4977292388955 ในชุด Flat File For Chain Saw Sharpener, 195 mm

Additional Products in this Category

Tech Support