1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ม้วนกระดาษทรายสำหรับงานไม้ขัดแห้ง # 120

FILE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 204.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเท่านั้นตรวจสอบ ขนาดของเม็ดขัด และอย่าใช้กับสิ่งของที่อาจเป็นปัญหาได้หากมีรอยขีดข่วน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นขัด/กระดาษทราย ประหยัดที่สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการเพื่อหลีกเลี่ยง ของเสีย
[คุณสมบัติ]
·แบบม้วนที่จัดระเบียบง่ายและสะดวกในการจัดเก็บ
·ทนทานเหมาะสำหรับใช้กับ เครื่องขัดกระดาษทราย
·สามารถใช้กับเครื่อง ขัด มือและบล็อก การขัดเงา ได้
·สามารถตัดด้วยมือได้ง่ายเพียงแค่งอไปมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับขัดผิวกระดาษหยาบและขัดฐานของงานไม้

รหัสสินค้า
4977292158213
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 204.11

FILE 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่น กระดาษม้วน ขนาดของเม็ดขัด(#) 120 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 100
ความยาว(มิลลิเมตร) 3,000