1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ คราฟ, ตะไบตัด (3- PC.คลองเลื่อย)

SKJ FILE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 827.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบว่าไม่มีรอยแตกชิปแตกหรือรอยแยกในส่วนหลักของ ตะไบหากใช้ผิดทิศทาง เม็ดขัด จะเสียหายทำให้อายุการใช้งานของ ตะไบ สั้นลงอย่าใช้ ตะไบ เช่นค้อนตี วัสดุ งานอย่าใช้เป็น ก้านโยก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแตกหักแนะนำให้สวม ถุงมือ แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ เมื่อทำงาน

รายละเอียดสินค้า

ตะไบ งานไม้ คลองเลื่อย 3 ชิ้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในงานไม้โดยส่วนใหญ่เป็น ไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ละเอียดขนาดเล็กและละเอียดในงานไม้ส่วนใหญ่ใช้ ไม้

รหัสสินค้า
4977292199070
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 827.95

SKJ FILE 1 ชิ้น 31 วัน คลองเลื่อย 3 PC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 200 JAN Code 4977292199070 รายละเอียดของประเภทการตัด ตัดตะไบ
ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) 60 ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) 262 ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) 15
น้ำหนักแพคเกจ(ก.) 100 วัสดุ มือจับ: ไม้ คลองเลื่อย เนื้อหา แบบกลม / ครึ่ง แบบกลม / แบน
สเปค มือจับ ทำจากไม้ ปริมาณ คลองเลื่อย 3 PC